Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 15 29 014 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 14pin
har-flex Strain relief for IDC 14pin

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ストレインリリーフ
メスコネクタ用, IDC圧接端子
サーモプラスチック
ノート
Compare
部品番号: 15 29 014 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 14pin
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Type of accessory Strain reliefs
  • Description of the accessory
    Pro female konektory
    Zářezový kontakt
Version
  • Number of contacts 14
Material properties
  • Material (accessories) Termoplast
  • Colour (accessories) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Neobsahuje
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 90
  • Net weight 23 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140215603
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare