Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 15 04 080 2401 000
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 200pcs

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタ
リフロー半田付け端子 (SMT)
コンタクト: 80
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 1
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 15 04 080 2401 000
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 200pcs
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 HD-Card Edge
  • エレメント コネクタ
  • 特長 ホールドダウンの接続方式:THR
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • コンタクト数 80
  • 梱包内容 200ピースリール
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 0.8 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 0.8 mm
  • データ伝送速度 ‌ 25 Gbit/s
  • 空間距離
    ≥0.2 mm バックプレーン
    ≥0.53 mm コネクタ
    ≥0.1 mm ドーターカード
  • 沿面絶縁距離
    ≥0.2 mm バックプレーン
    ≥0.53 mm コネクタ
    ≥0.1 mm ドーターカード
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 55 N
  • 引抜力 ≥ 16 N
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 200
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • コンタクトのコプラナリティ ≤ 0.13 mm
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 2.1 kg
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140205789
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

リンク
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare