Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 15 04 080 2601 000
har-flex HD-Card Edge 80p SMT PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 80p SMT PL1 200pcs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Contatti: 80
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Nero
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 15 04 080 2601 000
har-flex HD-Card Edge 80p SMT PL1 200pcs
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
식별
  • 카테고리 Connectors
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 HD-Card Edge
  • 요소 Connector
  • 특징 Termination method of hold downs: SMT
버전
  • 터미네이션 방법 Reflow soldering termination (SMT)
  • 연결 유형
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • 컨택트핀 개수 80
  • 패키지 내용 200 pieces on reel
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 0.8 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 0,8 mm
  • 데이터 속도 ‌ 25 Gbit/s
  • 기중 거리
    ≥0,2 mm Bakplan
    ≥0,53 mm Kontaktdon
    ≥0,1 mm Dotterkort
  • 연면 거리
    ≥0,2 mm Bakplan
    ≥0,53 mm Kontaktdon
    ≥0,1 mm Dotterkort
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 55 N
  • 철수 포스 ≥ 16 N
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 200
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 접점의 동일평면성 ≤ 0,13 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) Flytkristallpolymer (LCP)
  • 컬러 (인서트) Svart
  • 재료 (접점) Kopparlegering
  • 표면 (접점)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 상태 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV 물질 Innehåller ej
  • REACH SVHC 물질 Innehåller ej
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Innehåller ej
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0.001 kg
  • 원산지 China
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140205642
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

링크
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta