Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 15 243 0200 145
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Part Number: 33 15 243 0200 145
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
  • Conector 2
    har-flex®
    母連接器
    相似連接器方向
  • Tipo de cable 銅質電纜 扁平
Versión
  • Longitud de cable 0.2 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo 12x AWG 30
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) 灰色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3,9 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140244993
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare