Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
6
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
N.º de referencia: 09 45 453 1102
har-button latching
har-button latching

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Botones
con función de enclavamiento
plata
Diámetro del agujero de montaje: 22.3 mm
Notas
Comparar
This item requires additional contact blocks, a module holder, and a protective cap. Please select these under “Matching Products”.
N.º de referencia: 09 45 453 1102
har-button latching
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
6
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Operator interfaces
  • Serie har-button
  • Elemento Push buttons
  • Especificaciones with latching function
Versión
  • Diámetro del agujero de montaje 22.3 mm
Características técnicas
  • Recorrido de actuación 6 mm
  • Categoría de sobrevoltaje III (protection by low voltage)
  • Par de apriete 1.5 ... ‌2.2 Nm Fixing nut
  • Temperatura de trabajo -25 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +80 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Grosor del panel 1 ... ‌7 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85365080
  • GTIN 5713140449107
  • eCl@ss 27371210 Front element for push-button actuators
  • ETIM EC000221
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar