Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 08 96 308 1405 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 5,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mode 4
Charging cable
Straight cable, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2, Female (Vehicle side)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 08 96 308 1405 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Elemento Charging cable
  • Especificaciones
    Straight cable
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Modo de carga Mode 4
  • Conector 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2
    Female (Vehicle side)
  • Tipo de sensor Pt 1000
  • Características
    Temperature monitoring with 2x Pt 1000
    Temperature range: -40°C … 180°C (temperature coefficient acc. to DIN EN 60751)
    Recommended measuring current: 0,1 - 0,3 mA (tolerance acc. to DIN EN 60751)
    Long-term stability (max. R0-Drift): within temperature range no drift expected (>20 years)
    Shutdown temperature: 90°C, equivalent to a Pt 1000-value of 1347,07 Ω
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 2x 50 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm²
  • Método de terminación
    Crimp termination
    not seperable
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Configuración de contacto
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Detalles Also available with customer specific logo on request.
Características técnicas
  • Tensión nominal (señal) ‌ 30 V AC
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 1,000 V DC
  • Corriente nominal (señal) 2 A
  • Corriente nominal (potencia) 225 A
  • Tipo de corriente DC
  • Potencia de carga ≤ 225 kW
  • Codificación resistencia ‌1,500 Ω between PE and PP
  • Longitud de pelado del cable 220 mm (other lengths on request)
  • Temperatura ambiente
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • Presión de aire ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Fuerza de inserción < 100 N
  • Fuerza de extracción < 100 N
  • Ciclos de conexión ≥ 30,000
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP20 Contact area
    IP44 mated condition
    IP69 Housing area
  • Diámetro de cable 29 mm ± 0.7 mm
  • Radio de flexión mínimo 9x Cable diameter (repeated bending)
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤0.39 Ω/km @ 50 mm²
    ≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0.75 mm²
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamide (PA)
  • Color (aislante) Grey
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • Material (capota/base) Polyamide (PA)
  • Color (capota/base) Black
  • Material (tapa) Thermoplastic
  • Material (cable) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Color (cable) Black
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Longitud 309 mm
  • Anchura 74 mm
  • Altura 179 mm
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 60751
  • Certificaciones on request
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7.9 kg
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.144.705,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare