Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 18 243 1000 062
SEK 20P FE DE TP FLAT CABLE ASSY,1M
SEK  20P FE DE TP FLAT CABLE ASSY,1M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 18 243 1000 062
SEK 20P FE DE TP FLAT CABLE ASSY,1M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    커넥터 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series SEK
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 SEK Female connector
  • Connector 2 SEK Female connector
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 20
  • Core structure AWG 28/7
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Colour coded
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140258051
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar