Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
Cikkszám: 09 19 016 9643
SEK 19-16 (4) M-S32-AU KONTAKT
SEK 19-16 (4) M-S32-AU KONTAKT

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
PCB transition connectors
Solder termination, IDC insulation displacement termination
Rated current: ‌1 A
Thermoplastic resin (PC)
Beige
Contacts: 16
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 19 016 9643
SEK 19-16 (4) M-S32-AU KONTAKT
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
Termékleírás
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 SEK Low-profile
  • 原件 PCB轉換連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式
    焊接接線
    絕緣置換連接絕緣位移終端
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 16
  • 詳細資料
    用於IDC 扁平電纜1.27mm(0.050ʺ)間距
    AWG 28/7
技術參數
  • 插針排 4
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 1.27 mm
  • 額定電流 ‌ 1 A
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂(PC)
  • 顏色(插蕊) 米色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-13
商業數據
  • 包裝尺寸 104
  • 淨重 5.409 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140036369
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás