Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
26
Hoods/Housings
4
Número de parte: 09 45 551 1110
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Hembra
RJ45, En ángulo
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 45 551 1110
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
26
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elemento Hembra
  • Especificaciones Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Contenidos del paquete Cinta y bobina
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 130
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Taiwán
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140061538
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar