Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Număr articol: 61 88 780 2003 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 780 2003 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    7/8ʺ
    Female Straight
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 1.5 mm²
  • Număr de contacte 5
  • Număr contacte de putere 4
  • Număr de contacte speciale 1x PE contact
  • Specificaţie a contactelor speciale PE contact
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Black
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 441 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140236868
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați