Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 720 0010 0500
Motorcbl. LPMo3 5,0m HD
Motorcbl. LPMo3 5,0m HD

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonu
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 720 0010 0500
Motorcbl. LPMo3 5,0m HD
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificación
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 LP 3 poles
  • Conector 2
    M23
    Female
    7 poles
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Características
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 4x 4.0 mm²
  • Campo de aplicación for motor connection
Datos de terminación
  • Tensión nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Orange
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Flame retardancy
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275263
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte