Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Osanumero: 21 17 069 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
AWG 19 ... AWG 17
Notes
Compare
Osanumero: 21 17 069 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Contacts
  • Series Circular connectors M17
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section AWG 19 ... AWG 17
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
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
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140819757
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare