Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
12
Accessories
2
Inserts
16
Артикул: 21 17 100 0300
M17-CCH-SCR-STR-SHLD-10-13mm
M17-CCH-SCR-STR-SHLD-10-13mm

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный кожух
Размер: M17
Стопорный винт
Верхний ввод
Материал (кабельный/блочный кожух): Сплав меди и цинка
Никелерованный
Материал (уплотнение): NBR
Класс защиты: IP66 / IP67 привинченное/заблокированное состояние
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 21 17 100 0300
M17-CCH-SCR-STR-SHLD-10-13mm
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
12
Accessories
2
Inserts
16
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M17
  • Type of hood/housing Cable housing
Version
  • Size M17
  • Shielding Shielded
  • Version Top entry
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66 / IP67 screwed / locked condition
  • Clamping range 10 ... 13 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Black
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 60 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 73181595
  • GTIN 5713140819634
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare