Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Hoods/Housings
2
Codice prodotto: 21 03 381 2818
M12 transf. 10GBASE-T x STR
M12 transf. 10GBASE-T x STR

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Adattatore per c.s.
con trasformatore integrato, Diritto
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: ‌0.8 A
Contatti: 8
Ottone
Au su Ni Lato contatti
Codifica: Codifica X
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Nero
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 381 2818
M12 transf. 10GBASE-T x STR
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Hoods/Housings
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Magnetics
  • Element PCB adapter
  • Specification
    with integrated transformer
    Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Coding X-coding
  • Details Order housings separately
  • Pack contents 60 pieces in a tray
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0.8 A
  • Rated voltage 57 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C (during reflow soldering max. +245)
  • Insertion force ‌ 30 N
  • Withdrawal force ‌ 30 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-109
Commercial data
  • Packaging size 60
  • Net weight 10.06 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228900
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta