Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Hoods/Housings
2
Objednací číslo: 21 03 381 2817
M12 transf. 1000BASE-T x STR with PoE+
M12 transf. 1000BASE-T x STR with PoE+

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
PCB adaptér
S integrovaným transformátorem, Přímé provedení, Power over Ethernet (PoE+)
Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌0.8 A
Kontakty: 8
Mosaz
Au na Ni Na straně konektoru
Kódování: Kódování X
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 381 2817
M12 transf. 1000BASE-T x STR with PoE+
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Hoods/Housings
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Magnetics
  • Element PCB adapter
  • Specification
    with integrated transformer
    Straight
    Power over Ethernet (PoE+)
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Coding X-coding
  • Details Order housings separately
  • Pack contents 60 pieces in a tray
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0.8 A
  • Rated voltage 57 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Data rate ‌ 1 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C (during reflow soldering max. +245)
  • Insertion force ‌ 30 N
  • Withdrawal force ‌ 30 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-109
Commercial data
  • Packaging size 60
  • Net weight 8.333 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228894
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte