Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
37
部品番号: 21 43 371 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
PCBアダプター
アングル型, リア取付け用
ウェーブ半田付け端子
定格電流: ‌4 A
コンタクト: 4
銅合金
Auメッキ、下地Ni 嵌合側
コーディング: Dコード
ポリアミド (PA)
ノート
Compare
部品番号: 21 43 371 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
37
製品詳細
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Leiterplattenadapter
  • Beschreibung
    gewinkelt
    für Rückwandmontage
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung D-Kodierung
  • Verriegelungsart
    Schraubverriegelung
    PushPull
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌1 Nm Kontermutter
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67 im gesteckten Zustand
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse Kupferzinklegierung
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 16,43 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140229082
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare