Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Steckpartner
1
Zubehör
4
Objednací číslo: 21 03 339 2221
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
PCB konektor
Přímé provedení, Vč. krytu, Pro montáž na přední stranu
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: ‌4 A
Kontakty: 2 + stínění
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 339 2221
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
4
Detaily produktu
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie
    HARTING T1 Industrial
    Ronde connectoren M12
  • Element PCB-connector
  • Specificatie
    Recht
    incl. behuizing
    voor voormontage
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 2
  • overige contacten + afscherming
  • Afsluitingslengte 8 mm
  • Pakketinhoud
    1x PCB-connector 21 03 339 2201
    1x behuizing 21 03 339 2001
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen 600 MHz Bandbreedte
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Afschermingsbestendigheid ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 1,000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Testspanning UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Lead
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140223493
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte