Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Accessories
48
Codice prodotto: 61 03 001 2010 010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew 4-40 w/o
InduCom 9p 1T-entry hexscrew 4-40 w/o

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
senza terra interna
Taglia: D-Sub 1
Vite a testa esagonale con rondella imperdibile Filettatura 4-40 UNC
Uscita diritta
1x
Materiale (custodie): Lega di zinco
Grado di protezione: IP30
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 03 001 2010 010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew 4-40 w/o
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Accessories
48
Dettagli del prodotto
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Seria D-Sub
  • Identificare InduCom
  • Tip carcasă/priză Capac priză
  • Descriere carcasă/priză Fără împământare integrată
Versiune
  • Mărime D-Sub 1
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Protecţie suprasolicitare Este disponibilă o clemă de cablu InduCom suplimentară sau o combinaţie crimpată flanşă - bucşă, în funcţie de utilizarea cablului.
  • Tip blocare Şurub hexagonal cu şaibă captivă Filet 4-40 UNC
  • conexiune la împământare Fără bloc de împământare intern
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,4 Nm şurub capac
    ‌0,4 Nm Şurub de blocare
  • Temperatura ambiantă -55 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Material (şurub) Oţel, placat cu nichel
  • Lungime 36,9 mm
  • Lăţime 31 mm
  • Înălţime 14,8 mm
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 35 g
  • Ţara de origine Ungaria
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140221727
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta