Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
アクセサリ
29
N.º de referencia: 09 45 200 1760
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Pasamuros Recto
Contactos: 12
Tamaño: 3 A
Diámetro: Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 200 1760
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
29
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series RJ45 Híbrido
  • Element Pasamuros
  • Specification Recto
Version
  • Size 3 A
  • Shielding Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Number of contacts 12
  • Number of data contacts 8
  • Number of power contacts 4
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1,5 mm² Power
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 12 Power
  • Rated current (data) 1,76 A
  • Rated voltage (data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated current (power) 16 A
  • Rated voltage (power) ‌ 48 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplástico
  • Colour (hood/housing) Preto
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances
    Níquel
    Naftaleno
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25,7 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140224117
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar