Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Objednací číslo: 09 11 000 6577
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ≤400 A
Male
Slitina mědi
Postříbřený
Průřez vodiče: 150 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 11 000 6577
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Detaily produktu
Identification
  • Category Contacts
  • Series TC 400
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
  • Details The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 150 mm²
  • Rated current ≤ 400 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 22.5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance Category 2 acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 2 acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 78.96 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85359000
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte