Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
1
上殼/底座
19
Part number: 09 12 008 5001
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Push-In
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: Han-Compact®
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.5 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 12 008 5001
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
1
Hoods/Housings
19
Product Details
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® Q
  • Identificazione 8/0
Versione
  • Collegamento Push-In
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia Han-Compact®
  • Numero di poli 8
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,5 ... 2,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 34,68 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140935020
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare