Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
5
Combinables
1
Accessories
2
Spare Part
5
Hoods/Housings
28
Numéro d‘article: 09 12 004 3051
Han Q4/0 -M- Crimp
Han Q4/0 -M- Crimp

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌40 A
Taille: 3 A
Contacts: 4
Section de fil du conducteur: 1.5 ... 10 mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 12 004 3051
Han Q4/0 -M- Crimp
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
5
Combinables
1
Accessories
2
Spare Part
5
Hoods/Housings
28
détails du produit
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q
  • Identification 4/0
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 4
  • Details Please order crimp contacts separately.
  • Details Attention! Only for thermoplastic hoods/housings!
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 ... 10 mm²
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 830 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 10 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140017146
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer