Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
4
Artikelnummer: 09 36 006 1301
Han 6B Ex-HBM 1 Lever
Han 6B Ex-HBM 1 Lever

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Grootte: 6 B
Enkele sluithendel
Roestvrij staal
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Geëpoxeerd
RAL 5015 (hemelsblauw)
Materiaal (afdichting): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 36 006 1301
Han 6B Ex-HBM 1 Lever
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
4
Productdetails
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® Ex
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Makine tipi muhafaza
Sürüm
  • Boyut 6 B
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Patlama tehlikesi olan ortamlar için konnektörler
  • Ayrıntılar Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
  • Ayrıntılar DİKKAT! Yalnızca Han® Ex kesici uçlarla birlikte kullanılır!
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌1 Nm Sabitleme vidaları M4
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +85 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Ortam sıcaklığı -20 ... +40 °C T4'te +70 °C'ye kadar
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 Kablo rakorlu
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme) Paslanmaz Çelik
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 200,6 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140054776
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare