Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 810 0587
Han 10B Hood Side Entry M32 central leve
Han 10B Hood Side Entry M32 central leve

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 19 62 810 0587
Han 10B Hood Side Entry M32 central leve
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® EMC/B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Typ Hög konstruktion
Version
  • Storlek 10 B
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M32
  • Låsningstyp Central låsbygel (på kabelkåpan)
  • Applikationsområde Kabelkåpor/Chassihus för högre EMC-krav
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Med Han® komponenter för höga temperaturer
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Oöverdragen
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Omålad
  • Material (låsning) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 316,6 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140171886
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466