Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Número de parte: 09 45 545 9012
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conectores
Clavija de soldadura
Terminación soldable
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
Número de parte: 09 45 545 9012
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Identifikace Signal
  • Prvek Pájecí zásuvka
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 10
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    2,4 mm
    3 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    2,4 mm
    3 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,4 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1,4 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Připojovací síla ‌ 50 N
  • Odpojovací síla ‌ 50 N
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1,5 kV (kontakt – kontakt)
    1,5 kV (kontakt – zemnění)
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům 50 g / 11 ms, 10× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 40
  • Hmotnost netto 6,042 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140061477
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare