Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Parça numarası: 09 46 500 3400
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Connectors
Female
Solder termination
Rated current: ‌16 A
Contacts: 2
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 46 500 3400
HPP V4 Power insert THT 250V/16A 3p 90°
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Power
  • Element Female
  • Specification Angled
Version
  • Termination method Solder termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 2
  • PE contact Yes
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 2
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140065529
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın