Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
5
Parça numarası: 09 65 263 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P AU3 GCHOLE
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P AU3 GCHOLE

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: ‌6.5 A
Erkek
Boyut: D-Sub 2
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP), Kabuk: Kaplanmış çelik
Siyah
Kontaklar: 15
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Parça numarası: 09 65 263 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P AU3 GCHOLE
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
5
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 2
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 15
  • Termination length 2.9 mm
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 11.1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140078109
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın