Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
9
Part number: 09 56 162 5812
DSUB HD MA RA 15P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
DSUB HD MA RA 15P S4 4-40 NUT AND B-LOCK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 15
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 56 162 5812
DSUB HD MA RA 15P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
9
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 High Density
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    스탬핑된 제품
    앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 1
  • 컨택트핀 개수 15
  • PCB 고정 보드 잠금장치 적용
  • 잠금 유형 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC
기술적 특성
  • 열간 간격 1.98 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.29 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 < 25 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 성능 레벨
    NM 30 (S4)
    1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ‌1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier, nickelé
  • 컬러 (인서트) Noir
  • 재료 (접점) Alliage de cuivre
  • 표면 (접점)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • 레이어 두께 ≥ 0,76 µm
  • 레이어 두께 ≥ 30 µinch
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Non contenu
  • REACH ANNEX XIV 물질 Non contenu
  • REACH SVHC 물질 Oui
  • REACH SVHC 물질 Plomb
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Oui
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Plomb
    Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 9.608 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140071353
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare