配套產品
配套產品
Tools
2
零件號: 02 01 083 2101
DIN-Signal harbus64-083MR-3,0C1-2-V4
DIN-Signal harbus64-083MR-3,0C1-2-V4

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
公連接器
回焊焊接接線方式(THR), 波峰焊接接線方式
額定電流: ‌1 A
插針: 83
彎式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 插拔面(z 和 d 排), 鎳底,鍍鎳磷合金再鍍金 插拔面(a、b、c 排), 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 2, 符合IEC 61076-4-113 標準
PCB 固定: 帶固定法蘭
液晶聚合物 (LCP)
米色
注解
比較
降額定功率工具
零件號: 02 01 083 2101
DIN-Signal harbus64-083MR-3,0C1-2-V4
注解
比較
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Tools
2
產品詳情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-bus® 64
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Aansluitmethode
    Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
    aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
  • Aantal contacten 83
  • Contactconfiguratie Zie tekening
  • PCB-bevestiging Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 5
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Nominale stroom Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Tussenruimteafstand
    ‌1,2 mm tussen 2 rijen (a, b, c)
    ‌1,2 mm tussen 2 rijen (z, d)
    ‌1,2 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c)
    ‌1 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d)
  • Kruipweg
    ‌1,2 mm tussen 2 rijen (a, b, c)
    ‌1,2 mm tussen 2 rijen (z, d)
    ‌1,2 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c)
    ‌1 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d)
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand
    ≤20 mΩ voor rijen a, b, c
    ≤30 mΩ voor rijen z, d
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 20 s)
  • Insteekkracht ≤ 160 N
  • Uittrekkracht ≤ 120 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. IEC 61076-4-113
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Beige
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde (rijen z en d)
    Au over NiP over Ni Contact zijde (rijen a, b en c)
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140490673
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較