Tipo de bloqueo
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Características técnicas
Altura de brida
7.3 mm
Corriente nominal (potencia)
20 A
Resistencia de aislamiento
>105 Ω
Resistencia de contacto, área de potencia
≤ 1 mΩ
Par de apriete
≤0.6 Nm Female screw lock
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de desempeño
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexión
> 500
Voltaje de prueba Ur.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
1.6 mm
Hot plugging
No
Propiedades del material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBT)
Concha: aço, estanhado
Color (inserto)
Verde
Material (contactos)
Liga de cobre
Superficie (contactos)
Banhado a ouro Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Grosor de capa
≥ 0,76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exenciones RoHS
6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Estado ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Não contido
Sustancias REACH ANNEX XIV
Não contido
Sustancias REACH SVHC
Sim
Sustancias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sim
Sustancias de la Proposición California 65
Fio
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)