Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
1
Part Number: 09 67 009 0320 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
D-Sub Hood 9 poles top entry metal

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base em concha
A tampa pode ser parafusada
Tamanho: D-Sub 1
Parafuso hexagonal Fio 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (carcaça/base): Metal
Notes
Compare
Part Number: 09 67 009 0320 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
1
Detalhes do produto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Kapak vidalanabilir
Sürüm
  • Boyut D-Sub 1
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Kablo sabitleme
    Kablo kelepçesi
    Gerginlik giderme ≤ 6,5 mm
  • Kilitleme tipi Altıgen vida 4-40 UNC diş
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
    ‌0,4 Nm kapak vidası
    ‌0,4 Nm Kablo kelepçesi vidası
  • Ortam sıcaklığı -35 ... +100 °C
  • Kablo Çapı 3 ... 9,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Metal
  • Uzunluk 39,5 mm
  • Genişlik 31,8 mm
  • Yükseklik 15,4 mm
  • RoHS muafiyete uygun
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • California Önerme 65 madde Evet
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 53,27 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140221550
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare