Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 55 169 6822 333
9p STR MA PL2_pin_4-40 SL_sample
9p STR MA PL2_pin_4-40  SL_sample

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタ
リフロー半田付け端子 (SMT)
定格電流: ‌5 A
オス
サイズ: D-Sub 1
液晶高分子(LCP), シェル:スチール、ニッケルメッキ
コンタクト: 9
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 09 55 169 6822 333
9p STR MA PL2_pin_4-40 SL_sample
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 1
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 9
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con bloqueos de placa
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
  • Contenidos del paquete Muestra
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,74 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 30 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Color (aislante) Black
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 6,8 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140218611
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare