Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 45 452 2911
har-port USB Type C-C coupler silver
har-port USB Type C-C coupler silver

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Interfaces de servicio
USB 3.0
Tipo de conexión: Clavija tipo C - clavija tipo C
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 452 2911
har-port USB Type C-C coupler silver
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio técnico
  • Especificaciones USB 3.0
  • Características compatible con USB Power Delivery (USB-PD)
Versión
  • Tipo de conexión Clavija tipo C - clavija tipo C
  • Número de contactos 24
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 20 V
  • Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 1B según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) plata
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140571273
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222