Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
7
N.º de referencia: 09 45 452 1922
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,5m cable
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,5m cable

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaces de servicio técnico
USB 2.0
Longitud de cable: 1.5 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 452 1922
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,5m cable
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
7
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Serie har-port
  • Elemento Interfeţe de service
  • Especificaciones USB 2.0
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Tip conexiune Mufă tip A - conector tip A
  • Fixare Se poate înşuruba în plăcile capac
Caracteristici tehnice
  • Temperatura ambiantă -25 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 1.500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Poliamidă (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) argint
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 64,761 g
  • País de origen Germania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140060593
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar