매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Accessories
1
품번들: 14 31 101 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-10 GN SL
har-flexicon 5,08 FPH-10 GN SL

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
수평적
Push-in 스프링 케이지 터미네이션
정격 전류: ‌12 A
접점: 10
구리 합금
Sn 체결 측면
코딩: 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
PCB 고정: 나사 플랜지 적용
폴리아미드 (PA), 폴리프탈아미드 (PPA)
녹색
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 14 31 101 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-10 GN SL
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Accessories
1
제품 상세 정보
Identification
  • Category Złącza
  • Series har-flexicon®
  • Element Złącze
  • Specification Poziomo
Version
  • Termination method Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
  • Connection type PCB do przewód
  • Number of contacts 10
  • Coding Piny kodujące należy zamawiać osobno.
  • PCB fixing Z kołnierzem śrubowym
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,2 ... 2,5 mm² Drut
    0,2 ... 2,5 mm² Linka
    0,5 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
    0,5 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5,08 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Colour (insert) Zielony
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) Sn Strona łączeniowa
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 17.633 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140115620
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다