Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 14 02 031 5402 000
har-flexicon 3,81 TTSH-3 BK
har-flexicon 3,81 TTSH-3 BK

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
PCB terminal bloku
Yatay
Vidalı sonlandırma, Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Nominal akım: ‌12 A
Kontaklar: 3
Bakır alaşımı
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 14 02 031 5402 000
har-flexicon 3,81 TTSH-3 BK
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman PCB terminal bloku
  • Teknik özellikler Yatay
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi
    Vidalı sonlandırma
    Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 3
  • Uygulama Alanı THR yeniden akışlı lehimleme için
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² Tek damarlı
    0,05 ... 1 mm² Çok damarlı
    0,5 ... 1 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
    0,1 ... 1 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
  • İletken kesiti (AWG) AWG 28 ... AWG 16
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 3,81 mm
  • Nominal akım ‌ 12 A
  • Çalışma Gerilimi 150 V
  • Nominal darbe gerilimi 2,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu 5 ... 6 mm
  • Sıkma torku 0,2 ... ‌0,25 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Boyut M2
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 200
  • Net ağırlık 1,925 g
  • Menşei ülkesi İtalya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140111561
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın