Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Accessories
1
Artikelnummer: 14 12 211 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Grundleiste
horizontal
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌11 A
Kontakte: 21
Kupferlegierung
Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Kodierung: Kodierstifte separat bestellen.
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 14 12 211 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-21 BK
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Accessories
1
Produktdetails
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Cabeçalho
  • Especificação Horizontal
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 21
  • Codificação Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 3,81 mm
  • Corrente Nominal ‌ 11 A
  • Tensão Nominal 150 V
  • Tensão nominal de impulso 2,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 15 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Força de inserção ≤ 63 N
  • Força de retirada ≥ 31,5 N
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Cor (inserto) Black
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • GTIN 5713140206649
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen