Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikel nummer: 14 01 071 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-7 T44 BK 500pcs
har-flexicon 2,54 TSPH-7 T44 BK 500pcs

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kretskortskopplingsplint
Horisontell
Push-in burklämsförbindning, Ytmonteringsteknik (SMT)
Märkström: ‌6 A
Kontakter: 7
Kopparlegering
Sn över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Flytkristallpolymer (LCP)
Svart
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikel nummer: 14 01 071 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-7 T44 BK 500pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Produktinformation
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 基板端子台
  • 仕様 水平方向
  • 特長 再接続:10回(同じサイズ以上の断面積のみ)
バージョン
  • 結線方式
    プッシュイン・スプリングケージ接続
    リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 7
  • 詳細 定格電圧32 V III/2 にて導体断面積 (単線/より線) 最大 0.75 mm² に対応
  • 梱包内容 1リールに500ピース
技術的特性
  • 導体断面積
    0.14 ... 0.5 mm² 単線
    0.2 ... 0.5 mm² より線
    0.25 ... 0.34 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
  • 導体断面積 [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電圧 160 V
  • 定格サージ電圧 2.5 kV
  • 汚染度 3
  • 空間距離 ‌ 1.5 mm
  • 沿面絶縁距離 ‌ 1.6 mm
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • ストリップ 長さ 6 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 35 N
  • 引抜力 ≥ 7 N
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 耐振動性 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 2,316 g
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140111141
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare