Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 14 02 042 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
PCB terminal bloku
Yatay
Vidalı sonlandırma, Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Nominal akım: ‌135 A
Kontaklar: 4
Bakır alaşımı
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 14 02 042 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method
    Screw termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 4
  • Field of application for THR reflow soldering
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.5 ... 35 mm² Solid
    0.5 ... 25 mm² Stranded
    0.5 ... 16 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 16 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20 ... AWG 1
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 15 mm
  • Rated current ‌ 135 A
  • Rated voltage 1,000 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 18 mm
  • Tightening torque 2.1 ... 2.5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M5
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 30
  • Net weight 102 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140208261
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın