Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Artikel nummer: 15 11 054 2601 000
har-flex str m 1.75mm 54p PL1 280pcs
har-flex str m 1.75mm 54p PL1 280pcs

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Hankontaktdon
Ytmonteringsteknik (SMT)
Kontakter: 54
Rak
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 1
Flytkristallpolymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Artikel nummer: 15 11 054 2601 000
har-flex str m 1.75mm 54p PL1 280pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Produktinformation
Identificare
  • Categoria Csatlakozók
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element Apa csatlakozó
  • Descrierea contactului Egyenes
Versiune
  • Metoda de terminaţie Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Tip conexiune
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
    NYÁK – kábel
  • Număr de contacte 54
  • Conţinut pachet 280 darab a tekercsen
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1,27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1,27 mm
  • Înălțime de stivuire 1,75 mm
  • Distanţă în aer ≥ 0,4 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0,4 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 43,2 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 8,1 N
    ≤ 37,8 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Material (contacte) Réz ötvözet
  • Suprafaţă (contacte)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nem része
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nem része
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • GTIN 5713140199613
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare