매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
1
품번들: 15 52 002 2701 333
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
수형 커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: ‌26.5 A
접점: 2
직선형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: 1
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
검정색
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 15 52 002 2701 333
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
1
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Power
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
  • Features
    Termination method of hold downs: SMT
    The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 2
  • Details According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
  • Pack contents Sample
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Stacking height 3.25 mm
  • Rated current ‌ 26.5 A
  • Rated voltage 180 V
  • Rated voltage acc. to IEC 60664-1
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance ≥0.94 mm
  • Creepage distance
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.84 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ‌ 0.1 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140204041
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다