Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
5
Part Number: 15 55 003 2601 000
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector macho
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Corrente Nominal: ‌21 A
Contatos: 3
Angular
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
Part Number: 15 55 003 2601 000
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
5
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Power
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Cartão extensor
  • Número de Pólos 3
  • Detalhes Conforme a IEC 61984, é um conector não encapsulado. A proteção contra o choque elétrico deve ser assegurada pelo tipo de instalação pelo usuário.
  • Conteúdo da embalagem 400 peças em rolo
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 21 A
  • Tensão Nominal 180 V
  • Tensão Nominal conforme IEC 60664-1
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 2
  • Distância de folga ≥1,74 mm
  • Distância de escoamento
    ≥1,74 mm PCB
    ≥1,89 mm Conector
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1,39 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridade de contatos ‌ 0,1 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.325 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140203990
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare