Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 15 85 416 2701 333
har-flex Hybrid F ang 4+16 THR PL1Sample
har-flex Hybrid F ang 4+16 THR PL1Sample

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 20
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Osa number: 15 85 416 2701 333
har-flex Hybrid F ang 4+16 THR PL1Sample
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Hybrid
  • Element Female connector
  • Description of the contact Angled
  • Features Termination method of power contacts: THR
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type
    Alaplap a bővítőkártyához
    Bővítőkártya
  • Number of contacts 20
  • Number of signal contacts 16
  • Number of power contacts 4
  • Pack contents Minta
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Contact spacing (mating side)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Rated voltage IEC 60664-1 szerint
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance
    ≥0,4 mm Jelzésrintkezők
    ≥0,94 mm Energiaátviteli érintkezők
    ≥0,7 mm Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
  • Creepage distance
    ≥0,4 mm NYÁK: Jelzésérintkezők
    ≥0,94 mm NYÁK: Energiaátviteli érintkezők
    ≥0,7 mm NYÁK: Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
    ≥0,4 mm Csatlakozó: Jelzésérintkezők
    ≥1,89 mm Csatlakozó: Energiaátviteli érintkezők
    ≥2,09 mm Csatlakozó: Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s.
    0,5 kV Jelzés
    0,84 kV Jelzés / Energiaátvitel
    0,84 kV Energiaátvitel / Energiaátvitel
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Coplanarity of contacts ‌ 0,12 mm
Material properties
  • Material (insert) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Colour (insert) Fekete
  • Material (contacts) Réz ötvözet
  • Surface (contacts)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205338
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare