Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0100 375
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=100mm
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (lapos)
Kábelhossz: 0.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0100 375
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=100mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Rendszer kábelezés
  • Serie har-flex®
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specificatie Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1
    har-flex®
    Anya csatlakozó
  • Connector 2
    har-flex®
    Anya csatlakozó
    Különböző csatlakozóirány
  • Type kabel Rézkábel (lapos)
Verzió
  • Kábelhossz 0,1 m
  • Kábel erek száma 26
  • Magfelépítés 26x AWG 30
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Ólom
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Kína
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140245075
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar