Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Tools
3
Accessories
14
Cikkszám: 17 01 154 1604
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Apa csatlakozó
Press-in csatlakoztatás
Névleges áramerősség: ‌1 A
Érintkezők: 154
Egyenes
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ni Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
Bézs
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 17 01 154 1604
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Tools
3
Accessories
14
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-bus® HM
  • Azonosítás Type A
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Press-in termination
  • Összeköttetés típusa Motherboard to daughtercard
  • Érintkezők száma 154
  • Érintkező konfigurá T / S / S / S / S / S / T
  • Alkalmazási terület CompactPCI Position P4
  • Csomag tartalma Tube
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 7
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Adatátviteli sebesség ≤ 2,500 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 115.5 N
  • Kihúzási erő ≥ 23.1 N
  • Teljesítményszint 1
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.75 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.4 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) Beige
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 18 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140120044
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás