Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 08 91 904 1100 A0
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 10,0m
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 10,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mode 4
Charging cable
Straight cable, CCS (Combined Charging System)
Type 2, Female (Vehicle side)
Not assembled, Stripped off
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 08 91 904 1100 A0
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Elemento Cable de carga
  • Especificaciones
    Cable recto
    CCS (Combined Charging System)
  • Modo de carga Mode 4
  • Conector 1
    Tipo 2
    Hembra (Lado del vehículo)
  • Conector 2
    No montado
    Pelado
  • Tipo de sensor Pt 1000
  • Características
    Monitorización de temperatura con 2x Pt 1000
    Rango de temperatura: -40 °C … 180 °C (coeficiente de temperatura de acuerdo con DIN EN 60751)
    Corriente de medición recomendada: 0,1 - 0,3 mA (tolerancia de acuerdo con DIN EN 60751)
    Estabilidad a largo plazo (deriva R0 máx.): dentro del rango de temperatura no se espera deriva (>20 años)
    Temperatura de desconexión: 90 °C, equivalente a un valor Pt 1000 de 1347,07 Ω
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 6
  • Estructura de núcleo 3x 16 mm² + 3x (2x 0,75 mm²)
  • Método de terminación
    Terminación de engaste
    no separable
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Configuración de contacto
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Detalles También disponible con el logotipo específico del cliente a petición.
Características técnicas
  • Tensión nominal (señal) ‌ 30 V AC
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 1.000 V DC
  • Corriente nominal (señal) 2 A
  • Corriente nominal (potencia) 80 A
  • Tipo de corriente DC
  • Potencia de carga ‌ 80 kW
  • Codificación resistencia ‌1.500 Ω entre PE y PP
  • Longitud de pelado del cable 200 mm
  • Temperatura ambiente
    -30 ... +50 °C en funcionamiento
    -40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
  • Presión de aire ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Fuerza de inserción < 100 N
  • Fuerza de extracción < 100 N
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP20 Área de contacto
    IP44 estado conectado
    IP69 Área de la base
  • Diámetro de cable 19,5 mm ± 0,4 mm
  • Radio de flexión mínimo 15x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤1,21 Ω/km @ 16 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (tapa) Termoplásticos
  • Material (cable) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (cable) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 8,6 kg
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140573048
  • ETIM EC002897
  • eCl@ss 27.144.705,00