Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Hoods/Housings
1
Codice prodotto: 09 45 281 2813
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore da PCB
Angolato, Versione lunga
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Contatti: 2 + schermo
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 281 2813
T1 Indus. jack AH-IP20 long, w/o adapter
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Hoods/Housings
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element PCB connector
  • Specification
    Angled
    Long version
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 2
  • further contacts + shielding
  • Pack contents 350 pieces on reel
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 4 GHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 1.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage UDC
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Commercial data
  • Packaging size 350
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140899568
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta