Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
72
Tools
4
Accessories
9
Cikkszám: 09 18 510 5803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 10P PLS4 BULK UT
SEK-18 SV FE TYPA 10P PLS4 BULK UT

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya csatlakozó
Névleges áramerősség: ‌2.5 A
Hőre lágyuló gyanta (PBT)
Szürke
Érintkezők: 10
Teljesítményszint: NM 30 (S4)
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
5000 darab
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 18 510 5803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 10P PLS4 BULK UT
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
72
Tools
4
Accessories
9
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK
  • Element Female connector
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 10
  • Details
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Pack contents 5000 pieces
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Rated current ‌ 2.5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 20 N
  • Withdrawal force ≤ 20 N
  • Performance level NM 30 (S4)
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 5,000
  • Net weight 1.52 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140210608
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás