Matching Products
Matching Products NEW
Inserts
2
Osa number: 09 45 805 0000
RJI coupler housing empty IP 65/67
RJI coupler housing empty IP 65/67

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Coupler
Polyamide (PA)
Notes
Compare
Osa number: 09 45 805 0000
RJI coupler housing empty IP 65/67
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Inserts
2
toote detailid
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING RJ Industrial®
  • Element Kobling
Version
  • Detaljer Bestil indsatsen separat.
  • Pakkens indhold
    Kapper/huse
    Tætningsmembran til 6-9 mm/4,5-7,5 mm kabel
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67
  • Kabeldiameter
    6 ... 9 mm
    4,5 ... 7,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-2
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 40 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140224599
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare