Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
26
Accessories
1
Part Number: 09 45 551 1165
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Fêmea
RJ45, com transformador integrado, Com LED bicolor, Angular
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Contatos: 8
Notes
Compare
Part Number: 09 45 551 1165
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
26
Accessories
1
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Identificación Magnetics
  • Elemento Hembra
  • Especificaciones
    con transformador integrado
    Con LED bicolor
    En ángulo
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Contenidos del paquete Cinta y bobina
Características técnicas
  • Voltaje nominal 60 V DC
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 110
  • Peso neto 7,1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224483
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare